Reléer med maksimal funksjonalitet | Murrelektronik

Reléer/sikkerhetsreléer

Utrolig allsidig

Halvparten så stor, dobbelt så raskt

Reléer fra Murrelektronik er veldig små, men presterer best. Integrerte lysdioder viser alltid gjeldende status. Flere etiketter holder skapet organisert under drift. Relémoduler med pluggbare relékomponenter er ypperlige for applikasjoner hvor utskiftning ofte er nødvendig. Når komponenten er utslitt, kan den enkelt byttes ut.
Med MIRO SAFE+, tilbyr Murrelektronik sikkerhetsreléer for et bredt spekter av sikre industrielle applikasjoner. De er den perfekte løsningen for å oppnå høye sikkerhetsstandarder - opp til ytelsesnivå e (PLe) i henhold til EN 13849-1. Med MIRO SAFE+ kan du utforme mange forskjellige sikkerhetsapplikasjoner, som f.eks. nødstopp, beskyttelsesdører, tohåndsovervåking, lysgardiner og overvåking av magnetiske sikkerhetsbrytere.

100% testet Murrelektronik-kvalitet

  • Integrert LED-skjerm
  • Integrerte etikettmuligheter
  • Integrert skjerming for reléer - ingen ekstern skjerming trengs
  • Over 600 modeller byr på det beste produktsortimentet
  • Modell med gullkontakter for pålitelig tilkobling av lav strømstyrke
  • Potensielle plugg-inn-broer reduserer installasjonsarbeidet
Tilkoblingsteknologi
Verdensomspennende applikasjoner
Stort utvalg alternativer

Mange forskjellige tilkoblingsmetoder er tilgjengelig, inkludert skruterminaler, fjærklemmeterminaler eller tidsbesparende trykkfjærklemme. Det brede utvalget gjør det mulig å finne den beste løsningen for applikasjonen.

Omfattende godkjenninger

Murrelektronik sine moduler har omfattende verdensomspennende godkjenninger. Dette muliggjør globalt bruk og er spesielt viktig for selskaper som jobber internasjonalt.

Du kan også være interessert i

Karriere
Bli en del av vårt team!
Vi er her for deg!
Vi tar hånd om spørsmålene dine...