MICO Basic intelligent strømstyring | Murrelektronik

MICO Basic

Intelligent strømstyring

Overvåker, registrerer, reagerer

MICO Basic er Murrelektronik sin intelligente modul til strømovervåkning for 24 V DC-applikasjoner. Den overvåker strømfordelingen og reagerer på kortslutning ved å nedstenge kanalen så sent som mulig, men så tidlig som nødvendig. MICO Basic er perfekt for alle applikasjoner som beskytter mange sensorer og aktuatorer med lignende krav. Strømområdene er forhåndsinnstilt og modulene overvåker fire eller åtte kanaler med 2, 4 eller 6 A.

Den elektroniske kretsstyringen for 24 V DC

  • 4 eller 8 utgangskanaler
  • Forhåndsinnstilte strømverdier: 2, 4 eller 6 A
  • Sparer plass! Krever 66% mindre plass sammenlignet med effektbrytere
  • Fjernstart med 24 V DC-signal
  • Gruppealarmkontakt
  • Minimalt strømtap
  • Temperaturuavhengig
  • Perfekt nedstengningsfunksjon: så sent som mulig, så tidlig som nødvendig
90% advarselsignal
Feilsøking
Fjærklemmeterminaler
Forsinket oppstart
Inngangsstrøm
Integrert brosystem
Verdensomspennende applikasjoner
Tidlig feilforebygging

Når 90% av den valgte strømbelastningen på en kanal er nådd, blinker LED-lampen grønt. Dette bidrar til å forhindre slitasje på motorventiler på et tidlig stadium, dersom kanaler svikter under drift grunnet økt behov for strøm.

Driftstatus lagres

MICO lagrer driftstatus til hver kanal, selv når du mister strøm. Dette forenkler feilsøking når spenningen vender tilbake til kanalene.

Vedlikeholdsfri og vibrasjonsbestandig

Fjærklemmeterminaler muliggjør installasjon på kortest mulig tid. De er vedlikeholdsfrie og vibrasjonsbestandige. Periodisk vedlikehold for å stramme skruterminaler er ikke lenger nødvendig.

Unngå oppstartsbelastninger

MICO eliminerer oppstartsbelastninger med sekvensiell oppstart av de enkelte kanalene, slik at du kan dimensjonere strømforsyningen til gjennomsnittsbehovet i stedet for oppstartsbehovet.

Opptil 20.000 µF

Opptil 20.000 µF kan lastes inn per kanal. Så det er mulig å overvåke en rekke høykapasitive belastninger med én enhet.

Redusert installasjonstid

Flere MICO-moduler kan tilkobles via det integrerte brosystemet. Dette reduserer både installasjonstid og feilkoblingsrisiko.

Omfattende godkjenninger

Murrelektronik sine moduler har omfattende verdensomspennende godkjenninger. Dette muliggjør globalt bruk og er spesielt viktig for selskaper som jobber internasjonalt.

Du kan også være interessert i

Karriere
Bli en del av vårt team!
Vi er her for deg!
Vi tar hånd om spørsmålene dine...