Mico Pro® er det nye innovative strømovervåkingssystemet fra Murrelektronik for 12- og 24 V DC- applikasjoner med en ny, patentert løsning. Den modulære strukturen gjør det mulig å tilpasse systemer nøyaktig til spesifikke applikasjoner - dette gir en gunstig kost-nytteeffekt med maksimale plassbesparelser. Den patenterte løsningen sikrer maksimal tilgjengelighet til maskinene dine. En ekstra fordel: integrert potensialfordeling som betydelig reduserer kablingsarbeidet.
Du kan velge mellom moduler med en, to eller fire utgangskanaler. På Fix-modulene, er utløserstrømmen fast (2, 4, 6, 8, 10, og 16 A) som gjør dem til en manipulasjonssikker løsning. På Flex-modulene kan utløserstrømmen justeres ved å trykke på en knapp, fra 1 til 10 A eller fra 11 til 20 A. Deres smale bredde på 8, 12 eller 24 millimeter gjør dem også ytterst plassbesparende. Opptil 30.000 µF kan lastes inn per kanal. Så det er mulig å overvåke et større antall belastninger med én modul.
Mico Pro® kan seriekobles. Dette betyr at på én Mico-kanal med utløserstrøm på mer enn 10 A, kan en annen Mico Pro-stasjon også tilkobles.
Nye switch-mode strømforsyninger med en utgangsstrøm på 5 eller 10 A kan integreres direkte i Mico-Pro®-stasjoner. Denne kombinasjonen skaper mer plass inne i styreskapet.
Du kan også levere opptil 20 A strøm ved å aktivere parallellmodus. Energieffektiviteten er høy, som holder temperaturen lav i styreskapet. Med praktisk brosystem, kan strømforsyningsenhetene kobles til overvåkingsmodulene i kun noen få enkle trinn, uten behov for ekstra kabling.
Det intelligente strømovervåkingssystemet fra Murrelektronik kan tilpasses fullt ut for å optimalt oppfylle applikasjonens behov. Den nye nettbaserte konfiguratoren gjør denne prosessen enkel.
Mico Pro nettbaserte konfigurator