Optokoblere | Murrelektronik

Optokoblere

Optoelektroniske komponenter

Millioner av koblingssykluser uten slitasje

Optokoblinger brukes til å kombinere forskjellige signalnivåer eller for å isolere ett signal fra et annet. De gir en optoelektronisk signaloverføring mellom inngang og utgang, og de slites derfor aldri ut.

Produktegenskaper

  • Laget for å vare
  • Ingen mekanisk slitasje
  • Ingen prelltid
  • Korteste byttetider
  • Lav inngangseffekt
  • Lydløs drift
  • Liten bredde: opptil 10 A koblingsstrøm - bare 6,2 mm bred
  • Modeller med byttefrekvenser på opptil 500 kHz
  • Motstandsdyktig mot støt og vibrasjoner
  • Motstandsdyktig mot EMC-interferens
Status-LED
Tilkoblingsteknologi
Verdensomspennende applikasjoner
Rask oversikt

Med integrerte lysdioder for statusindikasjon og enkel diagnostikk.

Stort utvalg alternativer

Mange forskjellige tilkoblingsmetoder er tilgjengelig, inkludert skruterminaler, fjærklemmeterminaler eller tidsbesparende trykkfjærklemme. Det brede utvalget gjør det mulig å finne den beste løsningen for applikasjonen.

Omfattende godkjenninger

Murrelektronik sine moduler har omfattende verdensomspennende godkjenninger. Dette muliggjør globalt bruk og er spesielt viktig for selskaper som jobber internasjonalt.

Du kan også være interessert i

Karriere
Bli en del av vårt team!
Vi er her for deg!
Vi tar hånd om spørsmålene dine...