MB Redundancy Balance | Murrelektronik

MB Redundancy Balance

Redundansmodul

Beste maskinoppetid

Strømforsyningssystemer er ofte redundant utformet med to strømforsyninger for å oppnå høyest maskindriftstid. Murrelektronik sin aktive redundansmodul, MB Redundancy Balance, håndterer to uavhengige strømforsyninger og genererer en redundant 24 V DC styrespenning.

Aktiv redundantmodul

  • Signalkontakt for hver inngang
  • Lysdioder for kanalspesifikk statusindikasjon
  • Bredt temperaturområde fra -25°C til + 60°C
  • cULus-oppført og GL-godkjenninger
  • Høy effektivitet takket være innovativ MOFSET-teknologi
  • Energiforbruk opptil 87% lavere sammenlignet med konvensjonelle diodemoduler
50: 50-autobalansering
Brosystem
Fjærklemmeterminaler
Verdensomspennende applikasjoner
Lik fordeling av strømforsyninger

MB Redundancy Balance sørger automatisk for at hver enhet forsyner halvparten av den aktuelle strømbelastningen. Som et resultat er strømforsyningene under mindre individuell belastning, som forlenger levetiden.

Koble sammen med MICO

Med det integrerte brosystemet kan MB Redundancy Balance kombineres med MICO, den elektroniske strømovervåkingsmodulen for elektroniske kretser, uten ytterligere tilkobling. Brosystemet er en rask og enkel måte å koble til moduler på, samtidig som man unngår feilkobling og opprettholder en strømkapasitet på opptil 40A.

Vedlikeholdsfri og vibrasjonsbestandig

Fjærklemmeterminaler muliggjør installasjon på kortest mulig tid. De er vedlikeholdsfrie og vibrasjonsbestandige. Periodisk vedlikehold for å stramme skruterminaler er ikke lenger nødvendig.

Omfattende godkjenninger

Murrelektronik sine moduler har omfattende verdensomspennende godkjenninger. Dette muliggjør globalt bruk og er spesielt viktig for selskaper som jobber internasjonalt.

Du kan også være interessert i

Hei
Vi er her for deg!
Vi tar hånd om spørsmålene dine...