PROFINET, Unmanaged & Managed switcher | Murrelektronik

Switcher

Enkel felttilkobling

Maskiner og systemer kommer stadig nærmere hverandre i nettverket. Ethernet-baserte automasjonsløsninger får stadig større betydning ettersom switcher tillater implementering av fleksible topologier. Murrelektronik tilbyr egnede komponenter for økonomisk og målrettet nettverksbygging av Ethernet-modulene.

Unmanaged switcher brukes til å pålitelig dekke grunnleggende funksjoner til et fordelaktig forhold mellom pris og ytelse, mens varianter som PROFINET-styrte switcher tilbyr det maksimale utvalget av funksjoner. Prefabrikkerte kabler reduserer tilkoblingsfeil og er perfekt for en rask og effektiv installasjon.

Last ned brosjyre

Riktig switch for hver applikasjon

  • Unmanaged, Managed og PROFINET Managed switcher
  • IP67-switcher med M12-tilkobling - for feltapplikasjoner
  • IP20-switcher med RJ45-tilkoblinger - for applikasjoner i styreskapet
  • Overføringshastighet: 10/100/1000 Mbit/s full duplex
  • 4 / 5 / 6 / 8 / 16 porter
  • Strømforsyning til en IP67-switch via utgangsporten til en feltbussmodul

PROFINET Managed switcher

PROFINET Managed switcher er administrerte switcher med høy ytelse som er utstyrt med PROFINET-funksjonalitet og sertifisering i tillegg til omfattende nettverksverktøy. De kobler forskjellige feltbussmoduler og lar deg gjøre en linjetopologi om til en stjerne-/tretopologi. Dette sparer installasjonsarbeid og lange kabler, spesielt i den desentraliserte IP67-varianten.

  • Enkel implementering via TIA-portal ved bruk av en GSDML-fil
  • Konfigurasjon i Step7, TIA portal og PC Worx
  • Komplett integrering av switchen som PROFINET-bruker
  • Ved utskifting av enhet integreres enheten automatisk gjennom PROFINET-navnetildeling (automatisk omkonfigurering)
  • Implementering av ringstrukturer gjennom MRP-ringdannelse
  • Prioritering av PROFINET-telegrammer
  • Protokoller: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
  • Fjerntjeneste med OpenVPN-grensesnitt
  • UL- og PROFINET-godkjent
  • Profinet, Ethernet
  • IP20 (RJ45-tilkobling): 4, 6 porter
  • IP67 (M12-tilkobling): 5 porter

Lite Managed switcher

I tillegg til raske responstider, tilbyr Lite Managed switcher mange nettverksverktøy og konfigurasjonsalternativer via en integrert webserver. Nettverk kan settes opp raskt og feil kan lokaliseres umiddelbart takket være omfattende diagnostikkalternativer.

  • Konfigurasjon via webserveren
  • Protokoller: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
  • Kan brukes som en NAT-switch
  • Automatisk neighborhood-gjenkjenning for rask og enkel utskifting av defekte komponenter
  • Prioritering av PROFINET-telegrammer
  • Fjerntjeneste med OpenVPN-grensesnitt
  • UL-godkjent
  • Profinet, Ethernet
  • IP20 (RJ45-tilkobling): 4, 6 porter
  • IP67 (M12-tilkobling): 5 porter

Unmanaged

Unmanaged switcher er ideelle for ethvert nettverk der konfigurasjon og diagnostikk ikke er viktige faktorer. De er raske og enkle å installere og er tilgjengelige i et stort utvalg av varianter.

De nye XELITY-switchene produseres på Murrelektronik sitt hovedkvarter i Oppenweiler. Dette er en garanti for høykvalitets, 100% testede og teknologisk trendsettende produkter.

  • Ingen programmering
  • Plug & Play - øyeblikkelig igangkjøring
  • Enkel utskifting av enheten
  • Stort utvalg
  • Prioritering av PROFINET-telegrammer
  • Profinet, Ethernet, Ethernet/IP
  • UL-godkjent
  • "Laget i Tyskland!"
  • IP20 (RJ45-tilkobling): 4, 6, 8, 16 porter
  • IP67 (M12-tilkobling): 4, 8 porter
Automatisk navngivning
DCP
LLDP
MRP
NAT
PROFINET-priotering
RSTP
SNMP
Sikker ekstern tilgang
Automatisk navngivning
  • Enhetsutskifting kan gjøres uten verktøy eller spesiell kunnskap
  • Styringen tildeler et PROFINET-navn til hver enhet innenfor topologien
  • I tilfelle en feil, blir erstatningsenheten registrert og konfigurert automatisk
  • Kun for PROFINET Managed switcher
Discovery and Configuration Protocol
  • En del av PROFINET Protocol Suite
  • Automatisk enhetsgjenkjenning, identifikasjon av enhetsinformasjon og enhetsinnstillinger som IP-adresse og navn på programmeringsverktøy og PLC
  • Distribuerer IP-adresser og navn i et PROFINET IO-system
  • Kun for PROFINET Managed switcher
Link Layer Discovery Protocol
  • Nettverksenhetsinformasjon lagres i tabeller som alle enheter har tilgang til
  • Hvis en enhet svikter, blir fraværet lagt merke til via neighborhood-gjenkjenning.
  • Kun for PROFINET Managed og Lite Managed switcher
MRP
  • PROFINET Managed switcher kan integreres i et ringnettverk som slavemodul
  • Økt feilsikker drift grunnet overflødig kabling.
  • I tilfelle strømbrudd eller enhetsfeil overføres data til de andre enhetene
  • Kun for PROFINET Managed switcher
Network Address Translation
  • Separerer IP-adresseområder og unngår adressekonflikter når man kobler enheter til nettverk
  • Kun den forespurte serveren kan opprette en dataforbindelse med en maskin
  • Andre servere som sender data til switchen er blokkert av brannmuren
  • Forhindrer nettverksangrep
  • Kun for Lite Managed switcher
PROFINET-priotering
  • PROFINET-datapakker i nettverket prioriteres for sikrere overføring
  • Høyere ytelse ved å fokusere på dataene som er relevante for sanntidsapplikasjon.
  • Integrert funksjon i alle Murrelektronik-switcher
Rapid Spanning Tree Protocol
  • Garantert høy oppetid på nettverket gjennom kontrollerte kommunikasjonsbaner
  • Redundante baner deaktiveres og reaktiveres bare hvis hovedbanen mislykkes.
  •  I motsetning til STP-protokollen mislykkes ikke hele nettverksstrukturen, men kun de midlertidig defekte, utilgjengelige banene
  • Kun for PROFINET Managed og Lite Managed switcher
Simple Network Management Protocol
  • Sentralstyring av nettverksenhetene
  • Konsekvent kommunikasjon mellom enhetene og overvåkingsstasjonen
Open VPN – Sikker ekstern tilgang
  • Oppsett av et virtuelt privat nettverk (VPN) ved hjelp av en kryptert TLS-tilkobling
  • Kun for PROFINET Managed og Lite Managed switcher
Karriere
Bli en del av vårt team!
Vi er her for deg!
Vi tar hånd om spørsmålene dine...