MICO Fuse intelligent strømstyring | Murrelektronik

MICO Fuse

Intelligent strømstyring

Enkel kanalbeskyttelse

MICO Fuse er det ideelle alternativet til å bruke individuelle sikkerhetsterminaler. Den kompakte modulen har åtte stikkontakter for glassrørsikringer som enkelt kan betjenes fra fronten av modulen. Den beskytter opptil åtte kanaler. MICO FUSE 24 LED-versjonen har ekstra lysdioder som indikerer driftstilstanden til hver kanal i rødt og grønt. En gruppealarmkontakt sender gjeldende status til kontrollen. Universalmodulen MICO Fuse 250 dekker hele området fra 0 til 250 V AC / DC.

Praktisk overvåking med glassrørsikringer

  • 8 utgangskanaler tilgjengelig fra fronten
  • Små dimensjoner sparer plass
  • Felles spenningsforsyning for alle kanaler
  • Minimalt ledningsarbeid
  • Ulike etikettalternativer
  • Total strøm opptil 40 A.
Fjærklemmeterminaler
Verdensomspennende applikasjoner
Vedlikeholdsfri og vibrasjonsbestandig

Fjærklemmeterminaler muliggjør installasjon på kortest mulig tid. De er vedlikeholdsfrie og vibrasjonsbestandige. Periodisk vedlikehold for å stramme skruterminaler er ikke lenger nødvendig.

Omfattende godkjenninger

Murrelektronik sine moduler har omfattende verdensomspennende godkjenninger. Dette muliggjør globalt bruk og er spesielt viktig for selskaper som jobber internasjonalt.

Du kan også være interessert i

Karriere
Bli en del av vårt team!
Vi er her for deg!
Vi tar hånd om spørsmålene dine...