Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Eco-Rail-2 strømforsyningsenheter gir produsenter av maskiner og styreskap muligheten til å levere strøm til forbrukerne på en fleksibel og økonomisk måte. Disse enhetene gir grunnleggende funksjonalitet og hjelper til med å overvåke de totale kostnadene i styreskapet.
Tilgjengelig i forskjellige strømklasser
Eco-Rail-2-serien er tilgjengelig i fem varianter med effektklasser fra 1,3 til 20 A. Utgangsspenningen til enhetene kan stilles inn fra 23 til 28 V for å levere den nødvendige strømmen til forbrukeren, uavhengig av lengden på strømlinjen. Ved å koble til to strømforsyningsenheter i serie, kan utgangsspenningen økes til 48 V.