Emparro ACCUcontrol
Holder maskinene i gang
Emparro ACCUcontrol UPS-modulen er en del av strømforsyningssystemet Emparro. I tilfelle strømbrudd, går den automatisk over på batteridrift og forhindrer dermed maskinstans. Å investere i et UPS-system lønner seg ofte allerede første gang en stans unngås.
Eksterne blybatterier med en kapasitet på opptil 40 Ah sørger for en langvarig strømforsyningstid. UPS-modulen er tilgjengelig for 20 A- eller 40 A-systemer. Emparro ACCUcontrol kan monteres uten bruk av verktøy og er vedlikeholdsfri. Fordi den kun er 65 mm bred, krever 20A-modellen svært lite plass i styreskapet.