MVK Metal IP67 feltbussmoduler | Murrelektronik

MVK Metal

IP67-klassifiserte feltbussmoduler

Utformet for applikasjoner i krevende industrielle miljøer

IP67-klassifiserte feltbussmoduler er en viktig komponent i maskin- og systeminstallasjoner. De erstatter komplekse parallelle koblinger, noe som sparer plass i skapet. På grunn av sine mekaniske egenskaper er MVK Metal utformet for applikasjoner i krevende industrielle miljøer.

Mindre installasjonsarbeid, mer diagnostikk

  • Korte I/O-kabler til ventiler og sensorer
  • Pluggbare tilkoblinger
  • Unngå tilkoblingsfeil
  • Omfattende diagnostikk
  • Finn feil, i stedet for å søke etter dem
  • Motstandsdyktig metallhus og robust utforming
  • Støt- og vibrasjonsbestandig
Diagnostikk
IP67-klassifisert
Isokron sanntid
Rask oppstart
Robust
Stenging av en enkelt kanal
Omfattende diagnostiske alternativer

Hver kanal kan overvåkes individuelt for mulige feil som overbelastning, kortslutning av sensoren eller kabelbrudd. I tilfelle feil, vil en LED lyse på den berørte porten. I tillegg sendes en melding til styreenheten.

Motstandsdyktig mot miljøpåvirkninger

Enheten er støvtett, forseglet og beskyttet mot midlertidig nedsenking i vann - opptil 30 minutter i vann på en meters dybde.

For sanntidssensorer

PROFINET Isochronous Realtime (IRT) brukes til å overføre datapakker med oppdateringstider på 250 µs og en jitternøyaktighet på mindre enn 1 µs. Dette er en ideell løsning for applikasjoner med sanntidssensorer og er egnet for integrering av drivenheter.

Raskere verktøyskift

PROFINET Fast Start-Up (FSU)-funksjonen tillater korte oppstartstider. Modulene er klare til drift på mindre enn 500 ms. Dette er en viktig funksjon for robotapplikasjoner der verktøy endres ofte.

Helstøpt hus med beskyttelseslag

Det helstøpte huset i sink har en beskyttende overflate for å beskytte mot sveiseapplikasjoner. Modulene er både resistente mot sveisegnister og IP67-klassifisert. Det helstøpte huset gjør modulen vibrasjonsbestandig (vibrasjon 15 g, støt 60 g) og egnet for applikasjoner i krevende industrielle miljøer.

Målrettet reaksjon på kortslutning

Hvis en inngangs- eller utgangskortslutning skjer, blir kun den berørte kanalen slått av. Tilstøtende innganger og utganger forblir funksjonelle. Avstengningskanalen er indikert med en rød LED og en melding blir sendt til styreenheten.

Du kan også være interessert i

Karriere
Bli en del av vårt team!
Vi er her for deg!
Vi tar hånd om spørsmålene dine...