MVK Metal POF Fiberoptisk dataoverføring | Murrelektronik

MVK Metal POF

IP67-klassifiserte feltbussmoduler

Fiberoptisk dataoverføring

IP67-klassifiserte feltbussmoduler er en viktig komponent i maskin- og systeminstallasjoner. De erstatter komplekse parallelle koblinger, noe som sparer plass i skapet. På grunn av sine mekaniske egenskaper er MVK Metal utformet for applikasjoner i krevende industrielle miljøer. Med MVK Metal POF overføres data via fiberoptikk.

Viktige produktegenskaper

  • Push-Pull-tilkoblingsteknologi
  • EMC-forstyrrelser påvirker ikke dataoverføring
  • Optisk måling av kabellengde
  • Automatisk diagnostikk av POF-kvalitet
  • Omfattende diagnostikk
  • Finn feil, i stedet for å søke etter dem
  • Motstandsdyktig metallhus og robust utforming
  • Støt- og vibrasjonsbestandig
Isokron sanntid
Rask oppstart
Stenging av en enkelt kanal
For sanntidssensorer

PROFINET Isochronous Realtime (IRT) brukes til å overføre datapakker med oppdateringstider på 250 µs og en jitternøyaktighet på mindre enn 1 µs. Dette er en ideell løsning for applikasjoner med sanntidssensorer og er egnet for integrering av drivenheter.

Raskere verktøyskift

PROFINET Fast Start-Up (FSU)-funksjonen tillater korte oppstartstider. Modulene er klare til drift på mindre enn 500 ms. Dette er en viktig funksjon for robotapplikasjoner der verktøy endres ofte.

Målrettet reaksjon på kortslutning

Hvis en inngangs- eller utgangskortslutning skjer, blir kun den berørte kanalen slått av. Tilstøtende innganger og utganger forblir funksjonelle. Avstengningskanalen er indikert med en rød LED og en melding blir sendt til styreenheten.

Du kan også være interessert i

Karriere
Bli en del av vårt team!
Vi er her for deg!
Vi tar hånd om spørsmålene dine...