Murrelektronik sitt AS-Interface-system, MASI, gir enkel og rimelig tilkobling av I/O-signaler til overordnede styresystemer. MASI muliggjør fleksible installasjonskonsepter for styreskap og ut i felt, uten å være bundet av rigide topologier.
MASI20 fra Murrelektronik er en spesielt kompakt styreskapsmodul av innovativ utforming, med et fordelaktig forhold mellom pris og ytelse.
Plassbesparende utforming
- En spesielt kompakt utforming - sparer installasjonsplass i styreskapet
- Lav høyde– for bruk i desentraliserte terminalbokser
- Praktisk tilrettelegging av alle kodede push-in-terminaler på frontpanelet – gjør tilkobling enkelt og reduserer antall terminaler i skapet
- Kostnadseffektiv
- Passivt sikker opp til PL d (EN ISO 13849-1) - for versjoner med halvlederutgang i forbindelse med for eksempel reléene MIRO SAFE+ fra Murrelektronik
- AS-Interface og AUX-Power forbigås internt - ingen avbrudd når individuelle moduler demonteres midlertidig
- Klar I/O-diagnostikk - gjennom belyste skjermer
- Bredde på kun 19 millimeter for alle 28 tilkoblingspunkter
- Reléutgangsmoduler med 2 A per utgang for 250 V AC eller 30 V DC
- Halvledermoduler med 2 A per utgang for 30 V DC
- Kodede, merkede terminaler for feilfri montering
- Kortslutningssikre utganger og sensortilførsel
- Ingen ekstra kortslutningsbeskyttelse eller linjebeskyttelse er nødvendig