pure.IO - IO-Link i sin reneste form | Murrelektronik

IO-Link i sin reneste form

pure.IO

pure.IO gir den enkleste og mest effektive inngangen til IO-Link-verdenen. Med sin nye generasjon av IO-Link-mastere og IO-Link I/O-moduler setter Murrelektronik nye standarder innen effektivitet, fleksibilitet og diagnostiske muligheter.

Detaljer som utgjør forskjellen:

Kompakt design møter maksimal fleksibilitet og intelligent diagnostikk.

1) ULTRAKOMPAKT OG MILJØVENNLIG: Robust plasthus (limt) med IP65-beskyttelsesgrad

2) 8x IO-LINK

3) MULTIPROTOKOLL: PROFINET, EtherNet/IP og EtherCAT, IIoT (REST API og MQTT) og WebUI

4) INNOVATIV STATUSINDIKASJON: 360° synlighet, full prosesstransparens og enkel diagnostikk takket være hjørne-LED-er og tre status-LED-er per port

 

Den kraftige porteføljen av IO-Link-mastere og IO-Link I/O-moduler er den ideelle løsningen for standardapplikasjoner, f.eks. innen emballasje og intralogistikk.

Innovativt housing design

pure.IO-porteføljen imponerer med sitt nye, patenterte og innovative hus:

  • 360° transparens: Takket være integrert, nyutviklet diagnostikk, har du full oversikt over modulstatusen og hele prosessforløpet.

  • Kompakt og fleksibel: Med sin minimale størrelse og lave vekt er modulene ultrakompakte, lette og allsidige.

  • Bærekraftig: Takket være det limte huset kan komponentene separeres og resirkuleres. Den slanke designen sparer plass, materiale og energi, spesielt ved montering på bevegelige anleggskomponenter.

IO-Link Daisy Chain

Med Murrelektronik kan strøm og feltbuss fortsatt seriekobles som vanlig. De nye pure.IO IO-Link I/O-modulene muliggjør nå også seriekobling av IO-Link, noe som åpner for nye muligheter for desentralisert installasjon.

Ingen porttap. Større rekkevidde. Maksimal fleksibilitet.

  • Daisy chain av IO-Link, strøm og feltbuss

  • Opptil 256 I/O-er per master

  • Opptil 40 m tilkoblingslengde takket være IO-Link-utvidelsesport (2x 20 m)

  • Plug & play – ingen konfigurasjon eller parameterisering nødvendig

Dine fordeler

  • Mindre kabling og installasjonsarbeid

  • Allsidige installasjonsalternativer og maksimal fleksibilitet

  • Lavere kostnader

  • Rask diagnose og enkelt vedlikehold

 

Last ned brosjyre (PDF)

Karriere
Bli en del av vårt team!
Vi er her for deg!
Vi tar hånd om spørsmålene dine...