IO-Link master: MVK Pro & IMPACT67 Pro | Murrelektronik

MVK Pro og IMPACT67 Pro

Kompakt IO-Link master modul med åtte multifunksjonelle masterporter

Kompakte IO-Link mastermoduler MVK Pro og IMPACT67 Pro fra Murrelektronik

Den kompakte IO-Link mastermodul, med åtte multifunksjonelle masterporter, er den mest intelligente måte å koble opp IO-Link enheter på. IP67-klassifiserte fieldbus moduler er en viktig komponent i desentraliserte installasjoner. De erstatter de dyre og kabelrike terminalboksene.

Kombiner modulene med vårt store utvalg av IO-Link hubs og analoge konvertere. Denne løsning vil øke fleksibiliteten og minimere hardwareomkostningene dine.

I tillegg til rene prosessdata (I/O), gir de nye Pro-moduler også sekundære utvidet diagnosedata (spenning, strøm og temperaturverdier) for både de respektive portene og hele modulen. Dette gjør det at avvik kan oppdages og selve prosessen optimeres via dataanalyse. Ved hjelp av OPC UA kan dette gjøres helt uten at en kontroller bruker en standardprotokoll.

Brukervennlig standard
Fleksible DIO-Link Ports
Global implementering
IIOT ready
Maksimal ytelse
Robust kapsling
Den nye brukervennlige standarden
  • Integrert webserver for direkte tilgang til omfattende data, diagnostikk og konfigurasjonsalternativer
  • Integrert force-mode for funksjonell testing, uten tilkoblet kontroller
  • Rask konfigurasjon av enheter ved hjelp av IODD on Board Option (PROFINET)
  • Integrert og utvidet kanaldiagnostikk (PROFINET)
Den mest fleksible port noensinne – IO-Link masterport Class A/B
  • 8 × multifunksjonelle IO-Link masterport Class A/B med ekte DIO funksjonalitet
  • En modul til alt: Alle portene kan konfigurere som input eller output til IO-Linket, med digitale eller analoge* signal
  • Intelligent forsyningsspenning som skifter mellom pin 2 og 4 – aktuatorforsyning til DO'er og sensorforsyning til DI'er
  • Opptil 4 A per port (opptil 2 A på hver av pinnene 2 og 4)

*via IO-Link analoge konvertere

Global implementering – garantert
  • 2 × M12 D-kodet, 100 Mbps.
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT
  • Roterende kodningsbryter (for konfigurasjon)
  • Automatiske og nettverksdekkende firmwareoppdateringer via Murrelektronik sine AutoUpdateX-værktøy
  • IO-Link master med OPC UA-server – fra sensoren til clouden
IIOT ready
  • Mulighet for fieldbus-uavhengig tilgang via OPC UA, MQTT, JSON REST API, f.eks. Tilgang til konfigurasjonsdata, statusopplysninger, identifikasjon og diagnostiske data
  • Enkle og sømløs integrering av sensordata i ERP- og MES-systemer (sensor til cloud funksjonalitet)
  • Integrert sensorik for strøm- og dataovervåkning: strøm, spenning, temperatur og min/maks verdier etc.
  • Perfekt for dataanalyse
Håndter maksimal ytelse
  • 2 × M12 L-kodet for side-by-side installasjoner (daisy-chainable)
  •  4* og 5 polet alternativer for ethvert installasjonskonsept
  • Opptil 2 × 16 A
  • Opptil 4 A per port (opptil 2 A for hver pin 2 og 4)

* 4-polet er bare tilgjengelig for PROFINET

Robust kapsling
  • Robust, fullstøpt kapsling i plast (IMPACT67 Pro) og metall (MVK Pro)
  • IP65, IP67
  • Designet for tøffe industrimiljøer

* UL under utarbeidelse

Du kan også være interessert i

Karriere
Bli en del av vårt team!
Vi er her for deg!
Vi tar hånd om spørsmålene dine...