Et 3-i-1-modul med integrert funksjonssikkerhet
MVK Fusion CIP Safety kombinerer tre sentrale funksjoner innen installasjonsteknologi: digitale standardsensorer og -aktuatorer, digitale sikkerhetsrelaterte sensorer og aktuatorer samt IO-Link. Dette reduserer antallet nødvendige feltbussmoduler per modulbasert enhet – i beste fall til kun én. Installasjonen blir enklere og raskere.
MVK Fusion CIP Safety forenkler konfigurasjonen av sikkerhetsrelaterte sensorer og aktuatorer betydelig. Konfigurasjonen gjøres enkelt i styringsprodusentens eget engineering-verktøy.
Det er ikke behov for et eget produsentverktøy for å overføre SNN (Safety Network Number) til en ny enhet. Det sparer tid og reduserer stress ved å eliminere risikoen for feilinntastinger.
Robust, helforseglet metallhus
Støt- og vibrasjonsbestandig
IP67-klassifisert
Temperaturområde fra -30 °C til +60 °C
CIP Safety
Sertifiseringer: CE, UKCA, UL, TÜV
Art.nr. 55514