Stikkforbindelser for signal, data og strøm | Murrelektronik

Langvarige stikkforbindelser for signal, data og strøm

Enten det gjelder sensorer eller aktuatorer – våre signalstikkforbindelser er standardiserte løsninger, perfekt tilpasset din maskin.

360° fullskjermede M12- og RJ45-datakontakter som sikrer støyfri drift – selv ved høye datahastigheter. Pålitelig datatransmisjon, selv under krevende EMC-forhold.

Effektive løsninger for strømforsyning. Våre strømkontakter garanterer sikker og stabil overføring – enten det er med M12 Power, MQ15, 7/8” eller M23.

Brukervennlig og robust

Hver enkelt komponent i forbindelsen er designet for lang levetid og kompromissløs ytelse – selv i de mest krevende industrielle miljøer.

Tilkobling til beskyttelsesslange
Muliggjør rask og enkel installasjon av standard beskyttelsesslanger for ekstra mekanisk beskyttelse.
PUR-kappe
Beskytter stikkhodet mot mekanisk belastning og tøffe miljøpåvirkninger.
Retningsmarkering
Retningsmarkering på støpingen viser korrekt rotasjonsretning ved tilkobling.
Visuell tilbakemelding
Den grønne innsatsen blir synlig når stikket er korrekt og sikkert montert.
Enkel tiltrekking
Riflet grep for rask montering for hånd og sekskantflate for presis tiltrekking med momentnøkkel.
Integrert vibrasjonssikring
Sikrer stikket effektivt mot støt og vibrasjoner.

Trefarget LED-statusvisning

De trefargede LED-lysene er en ekstra funksjon på våre konfeksjonerte stikkforbindelser og gir deg rask oversikt over system- og signalstatus. En enkel og effektiv måte å overvåke anlegget på.

Forgylte kontakter

Minimerer kontaktmotstand og reduserer selvoppvarming. Dette sikrer en stabil og pålitelig forbindelse – for varig ytelse under alle forhold. Optimal ledningsevne og lang levetid.

Enkel håndtering

Den brukervennlige utformingen av våre stikkforbindelser gir tidsbesparende installasjon, enkel vedlikehold og høy driftssikkerhet. Takket være en innovativ låsemekanisme kan våre RJ45-stikk alltid demonteres enkelt – uansett monteringssituasjon.

360° skjermede forbindelser

Effektiv beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser – selv i miljøer med høye EMC-krav. Vår unike 360° skjerming sikrer feilfri datakommunikasjon og maksimal systemeffektivitet.

Hurtiglås

Med hurtiglåsen sparer du verdifull tid under montering. En kvart omdreining er nok for å sikre en pålitelig, vibrasjonssikker forbindelse – som for eksempel med våre MQ15-stikk.

Skreddersydde stikkforbindelser

Vi tilbyr også kundetilpassede løsninger som går utover standardproduktene.

Karriere
Bli en del av vårt team!
Vi er her for deg!
Vi tar hånd om spørsmålene dine...