Tilkoblingsteknologi for ethvert behov | Murrelektronik

Stikkforbindelser og kabler for ethvert behov

Få rådgivning nå

Din maskins livslinje

Hos Murrelektronik finner du markedets største utvalg av 100 % testede stikkforbindelser og kabler – i alle former, farger og lengder. Og hvis den perfekte løsningen ikke finnes ennå? Da utvikler vi den sammen med deg.

Vår tilkoblingsteknologi sikrer pålitelig overføring av signal, data og strøm. Hver stabile forbindelse kan utgjøre forskjellen mellom driftsstans og forutsigbar produktivitet – derfor går vi aldri på kompromiss med kvaliteten.

0
 
+
forskjellige kabeltyper
0
 
+
varianter – vi har den rette løsningen for enhver applikasjon
0
 
+
tilgjengelig i små mengder

Langvarige stikkforbindelser

Ferdigkonfeksjonerte, heloverstøpte og 100 % testede

Rett stikkforbinder til enhver oppgave – alltid og overalt. Det er vårt løfte til deg, og vi holder det – uten kompromiss. Med fire globale produksjonsanlegg leverer vi pålitelig og effektivt, også ved store volumer.

Les mer om våre stikkforbindelser

Over 500 robuste kabeltyper

Tilgjengelig i ulike materialer, tverrsnitt og lengder

Hos oss finner du kabeltyper for enhver applikasjon. Enten du trenger 30 cm eller 100 meter, PVC eller PUR – vi leverer alle kabeltyper fra kun 1 stk.

Les mer om våre kabler

IP65/67-beskyttelse for alle miljøer

Hver eneste stikkforbinder og hvert kabel er utviklet for å fungere pålitelig – selv under de mest krevende forholdene. Med Murrelektronik får du en automasjonsløsning som kjører stabilt, effektivt og med lang levetid.

Les mer om IP65/67

Decentral og uten styreskap

Vår komplette portefølje for sømløs automatisering

Med desentral montering direkte i feltet kan du helt unngå styreskap og samtidig oppnå en mer fleksibel og driftssikker installasjon. Raskere igangkjøring, enkel vedlikehold og bærekraft gjennom enkel skalering og ettermontering – dette er bare noen av fordelene ved en desentral systemløsning.

Styringssystemer

PLC- og IPC-løsninger med Vario-X

Forsyning og fordeling

Tavleløs og desentral installasjon

Forbindelse

Stikkforbindelser og kabler for signal, data og strøm

Enheter

Signallamper, betjeningsenheter og motorer

Automatisering gjort enkelt

Vi tror på at installasjonsteknologi skal være enkel. Du har viktigere ting å bruke tiden på enn å lete etter riktig stikkforbinder eller håndtere kompliserte montasjer. Du trenger tid til det som virkelig driver virksomheten din fremover – uansett bransje.

Logistikk

I intralogistikk teller hvert minutt. Med gjennomtenkte installasjonsløsninger fremskynder vi igangkjøringen, minimerer nedetid og sikrer smidige prosesser i automatiserte lagre og logistikksentre.

Emballasjeindustrien

Takket være produktenes modularitet og tilpasningsevne kan du enkelt og kostnadseffektivt tilpasse produksjonslinjene dine til nye emballasjeformater og kundekrav.

Maskinverktøy

Våre robuste løsninger er laget for daglig drift i krevende produksjonsmiljøer. Med skreddersydde alternativer tilpasser vi oss din installasjon – og styrker din konkurranseevne.

Bilindustrien

Bilproduksjon stiller ekstremt høye krav til oppetid og driftssikkerhet. Våre løsninger er raske å montere, enkle å vedlikeholde og leverer pålitelig ytelse over lang tid. Dette gir et ideelt grunnlag for bærekraftig kostnadseffektivitet i et globalt konkurranseutsatt marked.

Service som går utover standarden

Personlig rådgivning for din optimale installasjonsløsning

Hos oss møter du løsningsorienterte rådgivere som lytter, stiller de rette spørsmålene og utvikler den perfekte installasjonsløsningen sammen med deg. Vi kjenner regionale krav – og hjelper deg med å oppfylle dem.

Garantert korte leveringstider

Vi har de mest brukte stikkforbindelsene og kablene på lager og klare for rask levering. Det betyr at du kan stole på korte leveringstider – selv i perioder med høy etterspørsel.

Murrelektronik sin tilkoblingsteknologi

Bring your machine to life

Ta en prat med en av våre eksperter og finn ut hvor enkelt automatisering kan være – med Murrelektronik ved din side.

Skriv inn resultatet av beregningsoppgaven ovenfor.
captcha
* Obligatorisk felt
Karriere
Bli en del av vårt team!
Vi er her for deg!
Vi tar hånd om spørsmålene dine...