Verktøymaskinproduksjon er en omfattende industri. Kundenes ønsker og behov for desentraliserte installasjoner er like forskjellige som maskinene og anleggene. Selvfølgelig er det også et felles tema: det er alltid nødvendig med kostnadseffektivitet, lave samlede kostnader og økt konkurranseevne.
De beste installasjonskonseptene bør kunne koble alle I/O-punkter til styringen på en økonomisk måte. Murrelektronik tilbyr den nødvendige erfaringen for å ta denne utfordringen. Kunder kan velge mellom en rekke passive og aktive installasjonskonsepter og forskjellige strukturer (ringstrukturer, lineære strukturer, stjernetopologier) - mange forskjellige kombinasjoner er mulige.
I verktøymaskiner, blir emner maskinert under intensiv påvirkning av skjærevæsker og smøremidler. Materialtilførselen, området for direkte bearbeiding og fjerning av spon danner et lukket system.
Anbefalte Murrelektronik-produkter for verktøymaskiner er for eksempel MVK Metal, MVK Metal Safety, Impact67, Cube67 og passive distribusjonsmoduler. Disse brukes av mange ledende produsenter av verktøymaskiner. Murrelektronik-moduler for bruk i verktøymaskiner er helt innkapslet og forseglet. De er motstandsdyktige mot kjølevæsker og smøremidler og er robuste mot vibrasjoner og støt. Modulene gjør det mulig å “endre styringen, ikke systemet” - et unikt salgsargument for Cube67-systemet.
I maskiner og anlegg for montering og håndtering av ferdigbehandlede enkeltkomponenter, anbefaler Murrelektronik installasjonskonsepter med produkter som Cube67, AS-Interface-moduler, Impact67 eller passive distribusjonsmoduler. Disse konseptene muliggjør desentraliserte løsninger og skaper mer plass i styreskapet. De er støvtette i samsvar med IP6X-beskyttelsesgraden. De muliggjør kostnadseffektive installasjonskonsepter, selv i systemer som er fordelt over et stort område.
Hvis deler må produseres med flytende metall eller plast, er automasjonskomponenter med metallhus viktig. Derfor anbefales MVK Metal feltbussmodul for installasjoner i sprøytestøpemaskiner. Løsninger med Cube67 eller passive distribusjonsmoduler er veldig attraktive for håndtering eller forsyning av applikasjoner. Fordelene med denne løsningen er at alle funksjoner er plassert i et innkapslet metallhus som er robust mot alle former for ytre påvirkninger. Alle feltbussløsninger har optimale diagnosealternativer og gir høy grad av fleksibilitet.
Takket være “Machine Option Management” (MOM), kan verktøyendringer gjøres raskt. Dette minimerer nedetid og øker produksjonen. Den kompakte utformingen av de støt- og vibrasjonssikre Cube-modulene gjør dem til det riktige valget i robotapplikasjoner.
Med MVK Metal Safety tilbyr Murrelektronik en avansert sikkerhetsløsning. Denne modulen genererer sikre innganger og utganger i kombinasjon med en sikker kontroll (F-PLC eller CNC). Ved å legge til en MIRO SAFE+ sikkerhetsrelé, kan du utforme en rekke sikkerhetsapplikasjoner, inkludert e-stopp og beskyttelsesdører.
Murrelektronik sitt fieldbussystem Cube67 tilbyr omfattende diagnostikk. Diagnostisk inngangsport kan kobles til via Plug & Play, som gir tilgang til data via et Ethernet-grensesnitt. Denne løsningen er enkel å implementere, gir klare instruksjoner i tilfelle feil og gir optimal tilgjengelighet på dine maskiner.