Alle prosesser i bilindustrien er viktige og må være godt tilpasset til minste detalj. De må være pålitelige og svært tilgjengelige for å unngå kostbar nedetid. Håndteringsteknologi har derfor viktige gjennomgående funksjoner. Elektriske monoskinnesystemer eller førerløse transportsystemer, flytter bildeler mellom de forskjellige systemene. Samtidig fungerer materialhåndtering som komponentlagring mellom prosesser. Disse prosessene må kjøres uten feil, derfor er diagnostiske alternativer høyt prioritert i disse systemene.
Produksjonen av kjøretøy som drives av elektriske batterier eller brenselceller, gir store utfordringer ikke bare for bilprodusenter, men også for produsentene av tilhørende ladeinfrastruktur. Uansett om det er karosseri-, batteriproduksjon eller utvikling av hydrogenelektrolyse, gjør Murrelektronik sine automasjons- og industrialiseringsløsninger produksjonsprosesser mer økonomiske.
De mange stegene i lakkeringsprosessen må organiseres fleksibelt, fordi mange ulike typer kjøretøy ofte må lakkeres i forskjellige farger. Høy systempålitelighet er nødvendig for å unngå nedetid. Installasjonsløsninger i sluttmontering må være utformet for å være fleksible, ettersom at kravene endres regelmessig. Den kompakte utformingen av produktene gjør håndteringen enklere.
Produksjonen av motor og girsystem krever komponenter som er motstandsdyktige mot olje og smøremidler. Installasjonsløsningene må være kostnadseffektive og fleksible fordi hvert system byr på en ny utfordring. Det er viktig at komponentene er små fordi plassen i maskinene er begrenset.
Robuste og motstandsdyktige komponenter med IP67-beskyttelse er nødvendige i tøffe omgivelser der karosseri bygges. Modulene må være motstandsdyktige mot vibrasjoner og sveisegnister. Omfattende diagnostiske alternativer bidrar til å redusere nedetiden.
Når man bytter verktøy på roboter, er rask oppstart nødvendig, og dette er mulig ved bruk av Murrelektronik sin Fast-Start-Up eller QuickConnect-konsepter. Feltbusskommunikasjonen med kobber- eller fiberoptisk teknologi sikrer feilfri dataoverføring,
Alle produksjonstrinn er helautomatiske. Komponentene må være motstandsdyktige mot vibrasjoner og støt. Komponenter av høy kvalitet fra Murrelektronik sørger for høy pålitelighet og maskintilgjengelighet.
Du finner produktene våre i prosjektbøkene og oversiktene til store bilprodusenter over hele verden.
Murrelektronik sitt Global Automotive Team har spesialisert bransjekunnskap for å kunne hjelpe din bedrift med deres bilprosjekter, uansett hvor byggingen foregår.
Det store utvalget av diagnostiske alternativer gjør at man slipper tidkrevende feilsøking, som igjen øker maskinens tilgjengelighet.