Det korte svaret er at vi ikke er helt der ennå, men vi investerer mye ressurser for å oppnå samsvar med IEC 62443-4-1. Den nåværende innsatsen fokuserer på å utvide og utfylle prosessene som allerede er på plass for å garantere kvaliteten på produktene våre, slik at de også støtter de spesifikke kravene i IEC 62443-4-1.
Vi fokuserer for tiden på å oppfylle kravene i følgende lover, standarder og normer:
Murrelektronik har etablerte prosesser som proaktivt dekker alle aspekter av oppgavene vi utfører. Prosjektene bruker disse standardprosessene og skreddersyr dem der det er nødvendig. Dette tilsvarer nivå 3 ("definert") i henhold til CMMI.
Ja. Produktutviklingsprosessen for alle nye produkter utviklet i eller etter 2024 inkluderer hensyn til cybersikkerhetsaspekter gjennom utvikling av relevante trusselmodeller.
Ja. Produktutviklingsprosessen for alle nye produkter utviklet i eller etter 2024 inkluderer utvikling av et konsept for dybdeforsvar for å motvirke alle risikoene som er identifisert i trusselmodelleringen.
Ja. Sikkerhetstesting og validering er en standard del av den omfattende testingen og valideringen vi utfører på produktene våre utviklet i eller etter 2024.
Ja. Vi har etablert kodestandarder, og de oppdateres kontinuerlig for å gjenspeile de nyeste kravene, inkludert de som er utledet av hensyn til nettsikkerhet.
Ja. Utviklingen av nye produkter inkluderer definering av sikkerhetskrav som en del av konseptfasen i utviklingen.
Vi implementerer kravene spesifisert i IEC 62443-4-1 (SM-9 og SM-10) og kravene i IEC 27036. Vi fokuserer for tiden på å definere prosessene og anskaffe de nødvendige verktøyene for å støtte denne oppgaven.
Det er flere trinn vi anbefaler. Det er ikke mulig å gi et kort og konsist svar som dekker alle situasjoner og alle produkter. De viktigste kildene å sjekke er:
Denne informasjonen finner du i kapittelet om cybersikkerhet i den tilhørende produktdokumentasjonen, som er en standard del av dokumentasjonen for nye produkter utviklet i eller etter 2024.
Denne informasjonen finner du i kapittelet om cybersikkerhet i den tilhørende produktdokumentasjonen, som er en standard del av dokumentasjonen for nye produkter utviklet i eller etter 2024.
Den mest direkte måten å nå Murrelektronik PSIRT på er ved å bruke denne e-postadressen: psirt@murrelektronik.de
Vår prosess for håndtering av sårbarheter startes når en sårbarhet rapporteres, enten fra en ekstern kilde eller gjennom kontinuerlig intern overvåking utført av interne interessenter (FoU, test osv.) eller av eksterne testtjenesteleverandører som opptrer på vegne av Murrelektronik.
Rapporten blir bekreftet, og en innledende vurdering finner sted. PSIRT er koordinator for denne prosessen eksternt og internt, og de opprettholder kommunikasjonen med alle interessenter.
Når sårbarheten er bekreftet og analysert, koordinerer PSIRT med alle interessenter for å utvikle tiltak.
For en mer detaljert beskrivelse, se dokumentet vår "Prosess for håndtering av sårbarhete".
Du kan abonnere på oppdateringer på CERT@VDE, der vi publiserer alle våre råd, her.
Rådene vi publiserer inneholder vanligvis de fleste eller alle av følgende elementer:
Sikkerhetsrådene publisert av Murrelektronik kan nås via flere kanaler:
Ja. Vi tilbyr sikkerhetsrådene våre i CSAF-format. Når du laster ned rådene, kan du velge mellom en menneskelig lesbar PDF-fil og en maskinlesbar CSAF-fil.
Du finner alltid den nyeste fastvare- eller programvareversjonen for det spesifikke produktet du bruker under "nedlasting"-delen av dette produktet i nettbutikken vår.
De publiserte sikkerhetsrådene inneholder også alle lenkene og instruksjonene du trenger for å installere sikkerhetsrelaterte oppdateringer eller oppdateringer.