Smarte Installasjonsløsninger
Våre pålitelige løsninger fungerer med vision-kameraer fra alle produsenter. Desentrale moduler reduserer installasjonsarbeidet og gir maksimal ytelse med minimal kabling. De kompakte, kraftige systemene akselererer installasjonen, reduserer kostnadene, er klare til bruk umiddelbart og forenkler feilsøking.
Utforsk neste nivå Vision Installatørløsninger!
>> Avtal et møte nå
Murr IO-modulene gir betydelige fordeler for våre kunder. Oppsettet er raskt og enkelt – ingen elektriker er nødvendig – og de innebygde status-LEDene på hver port hjelper brukerne med rask og effektiv feilsøking.
Se et eksempel på hvordan du kan spare langs hele prosesskjeden. I vårt eksempel bruker vi fire kameraer, en hybrid managed switch og en strømforsyning direkte på anlegget. Hvert kamera kobles til med bare to ledninger (strømforsyning og kommunikasjon). Takket være den desentrale installasjonsløsningen for industriell bildebehandling kan betydelige besparelser oppnås i de ulike fasene av prosessen.
La oss jobbe sammen for å realisere ditt besparelsespotensial langs hele prosesskjeden!
Den enkleste løsningen for et enkelt kamera: kamera I/O-distributøren
Inspeksjonsstasjonene er enkle visuelle stasjoner for å sortere defekte eller forurensede enheter. Resultatet vises med signallys på lesestasjonen. Installasjon på stedet blir enklere med I/O-distributøren. Alle elementene kobles til kamera I/O-distributøren og får strøm. Dette sikrer en enkel og standardisert installasjonsløsning, uavhengig av kameraet. Det kreves kun én M12-kontakt, og den tidkrevende individuelle kablingen av et 12-pins kabel er ikke lenger nødvendig.
Den enkle løsningen for flere kameraer: 4-port unmanaged switch
Ved en lesestasjon sorterer to kameraer pakkene etter størrelse og plassbehov ved hjelp av strekkoder og målinger. En unmanaged switch med fire porter overfører kun leseresultater, ikke bilder. Switchen og kameraene får strøm fra en strømfordeler med 4 NEC klasse 2 kanaler. Takket være daisy chain-muligheten kan ytterligere identiske lesestasjoner raskt og problemfritt tilkobles begge enhetene. Den direkte montering av modulene på maskinen samt standardiserte og forhåndsmonterte kontakter muliggjør rask installasjon og utvidelse.
Den kraftige alt-i-én løsningen: den hybride managed switch
Når man styrer en robot, er plass og vekt på robotarmen begrenset. De spesielle kravene til torsjonsstyrke og bøyeradier må også tas i betraktning under planleggingen. Den hybride managed switch tilbyr en effektiv og økonomisk komplett løsning for kamerakommunikasjon og strømforsyning. Flere kameraer kan kobles til ett modul. Bruken av standardiserte kontakter per kamera letter rask og ukomplisert tilkobling.
Enkel å skalere: Daisy-chain med alt-i-én løsningen
360°-skanningen av bagasje krever en effektiv tilkobling av mange kameraer. Den hybride managed switch muliggjør installasjon av opptil fire kameraer per switch, direkte på skannetunnelen. Switchen leverer strøm til kameraene, sender trigger- og encoder-signaler, for eksempel, og sikrer kommunikasjon. Takket være daisy chain-muligheten kan flere kameraer kobles til. Industrielle I/O-moduler muliggjør prosessvisualisering fra installasjonen til skyen, takket være deres grensesnitt. Denne løsningen reduserer kablingsarbeidet, sparer plass i kontrollskapet og senker dokumenterte kostnader.
Vil du vite mer?
Opplev enkel, rask og pålitelig installasjon med våre modulære, desentrale løsninger for maskinsyn.