uKonn-X | Murrelektronik
The digital solution for seamless electrical installation technology
Scroll

uKonn-X er det første sømløse, digitalt og visuelt støttede systemet med toveis kommunikasjon mellom design, utvikling, montering og idriftsettelse. Den klassiske kablingen av maskiner gjennom styreskap og rekkeklemmer er foreldet. Betydelige effektivitetsgevinster kan genereres gjennom desentralisering. Vi forbinder det fysiske med den digitale verden. Målet er en helhetlig optimalisering av den elektriske installasjonsteknologien – fra planlegging til igangkjøring og vedlikehold.

For å nå dette målet utviklet vi uKonn-X. uKonn-X er et system som som en digital løsning adresserer alle grensesnitt med elektriske automasjonsteknologiprodukter. Fokuset i vår digitale løsning er den jevne forbindelsen mellom alle involverte – menneske- og produktsiden – langs hele produktutviklingsprosessen. I den første utvidelsesfasen fungerer uKonn-X som følger:

Steg for steg

Trinn 1 med uKonn-X: Skanne kontakten

Skanning

Ved å skanne en maskinlesbar kode på Murrelektroniks kontakt, gjenkjenner uKonn-X plug-in-punktene i kretsskjemaet.

Trinn 2 med uKonn-X: Sett ledningsnettet inn i modulen

Koble

uKonn-X viser de planlagte koblingene mellom de respektive koblingspunktene i det digitale koblingsskjemaet og 3D-modellen av maskinen på et berøringsdisplay. Lysdiodene på de tilsvarende feltbussmodulene indikerer også porten som er tilordnet den respektive plug-in-prosessen.

Trinn 3 med uKonn-X: Kommenter og bekreft

Kommenter og bekreft

Hvis støpselet er satt inn riktig, bekreftes riktig tilkobling direkte via uKonn-X på berøringsskjermen, og den automatiske dokumentasjonen utløses samtidig. Ved behov for endringer i installasjonen kan disse enkelt kommenteres, korrigeres og kommuniseres til byggeavdelingen ved hjelp av den integrerte funksjonen.

Hvorfor uKonn-X?

Dokumentasjon

Papirarbeid hører fortiden til. Takket være den lagrede monteringsplanen lagres den individuelle arbeidsflyten og eventuelle endringer sentralt. På denne måten kan relevant informasjon nås sømløst og i sanntid av alle involverte. Verdifulle prosessdata kan også utledes for å optimalisere installasjonen og teknisk planlegging. Dette fører til maksimal åpenhet, nettverksbygging og effektivitet i teamet.

Forenkling

Takket være maskinspesifikke, visuelle og veilede trinnvise instruksjoner kan personell utplasseres fleksibelt og ventetider reduseres. Heterogene team jobber mer effektivt og mangel på ansatte kan lettere kompenseres for. Enkelheten og det interaktive designet øker også medarbeidertilfredsheten og reduserer treningsinnsatsen.

Kvalitets forbedring

Konsekvent levering av høyeste kvalitet betyr at hver detalj teller. Selv små uforsiktige feil kan føre til høye korrigeringsinnsats og kostnader. Derfor fokuserer vi på brukeren og tilbyr dine ansatte intuitiv, behovsbasert støtte. uKonn-X unngår konsekvent installasjonsfeil og realiserer potensielle besparelser.

Effektivisering

Skanning av arbeidsmateriellet sikrer mindre søkeinnsats takket være tydelig identifikasjon. Takket være den integrerte kontrollen av hvert arbeidstrinn er det heller ikke behov for en etterfølgende, tidkrevende kontroll.

Funksjoner

Trinn for trinn visualisering

Brukere får en visualisering av gjeldende monteringstrinn for å forenkle installasjonen. Etter å ha identifisert en kobling, vises den supplerende monteringsanvisningen. Dette unngår forvirring og uforsiktige feil.

Unik identifikasjon

Komponentene som brukes under installasjonen kan om nødvendig merkes med maskinlesbare koder. Dette muliggjør tydelig identifikasjon ved hjelp av en mobil sluttenhet (skanner, smarttelefon eller lignende).

Behovsbasert støtte

uKonn-X støtter brukeren nøyaktig på installasjonsstedet med den nødvendige informasjonen.

Sjekklister for monteringsplaner

Hele monteringsprosessen er tydelig adressert i søknaden. Dette gjør det mulig å se arbeidsflyten i sanntid og samlingen kan behandles sekvensielt.

Digital dokumentasjon

Endringer kan legges inn direkte i systemet, frigis og lagres i maskinplanen – helt papirløst.

Ulike visningsformater

uKonn-X muliggjør import av CAD-filer, topologi og skjemaer, slik at de involverte fleksibelt kan veksle mellom representasjonsformene og ha oversikt over hele prosessen.

Sømløs kommunikasjon

Ved behov for endringer i installasjonen kan installatøren eller idriftsettelsesingeniøren enkelt kommunisere disse digitalt til byggeavdelingen ved hjelp av en integrert funksjon. På denne måten, fra og med installasjonen, støttes utviklingen, designet av maskinen forbedres og samtidig garanteres nøyaktig dokumentasjon.

På tvers av avdelinger og på tvers av prosesser

Trinnene i hele produktutviklingsprosessen kobles sømløst og jevnt sammen - Sømløs elektrisk installasjon. Tildel individuelle bruksroller og autorisasjoner for å gi dine ansatte nøyaktig den informasjonen som er relevant for dem. Tilrettelegg for omfattende utveksling og øk transparensen i virksomheten din.

Mobil og integrerende

uKonn-X kan brukes på ulike sluttenheter og støtter integrering av skannere, eksterne testenheter og smarttelefoner.

Komponenter

Software

Programvaren uKonn-X er en interaktiv applikasjon som visualiserer individuelle monteringstrinn - akkurat der de trengs.

Kompatibel med: nettbrett, bærbar PC, PC, mobile enheter

Hardware

uKonn-X samhandler med ekstern maskinvare som mobile skannere. Dette muliggjør en tydelig identifikasjon av relevante koblinger og moduler.

Behandle data

Motta tydelig forberedte prosessdata for å identifisere opplæringsbehov, optimaliseringspotensial og endringer på maskinen din.

2023
2024
2025
2025
2025

Bestill time nå!

Hvis du ønsker å bestille time for å se uKonn-X, vennligst fyll ut skjemaet og vi kontakter deg for å avtale et møte.

Du kan også søke som pilotbruker om å følge et spennende produkt helt fra starten. Vi kan forbedre et produkt sammen, og du kan påvirke det. For dette formålet, kryss av i boksen i skjemaet nedenfor.

 
Skriv inn resultatet av beregningsoppgaven ovenfor.
captcha
* Obligatorisk felt
Karriere
Bli en del av vårt team!
Vi er her for deg!
Vi tar hånd om spørsmålene dine...