Det har aldri vært enklere å forsyne dine installasjoner med strøm
Maskiner og utstyr trenger mye strøm. Etter hvert som installasjonskonsepter blir mer sofistikerte, øker antall feltapparater, og komponenter som IO-moduler, sensorer, drivere, kameraer og belysning, blir brukt overalt.
Påvirkningene fra industri 4.0 og IIoT fører til økt etterspørsel etter prosesskontroll og tilbakemelding. Selv mekanikk utvikler seg fra pneumatisk til elektrisk fremdrift, og øker etterspørselen etter strømforsyning ute i felt. Ukompliserte løsninger er nødvendige for å gi strøm til energikrevende applikasjoner. Dette kan gjøres enkelt med Murrelektronik sine standardiserte strømkontakter.
Våre strømkontakter er en del av et komplett system - de fungerer hånd i hånd med våre feltbussmoduler, strømforsyninger og automasjonskomponenter!
Murrelektronik sine M12 strømkontakter er kompakte, men har høy kapasitet til å overføre strøm. De er en trygg, pluggbar tilkobling for lineære drivere, stepmotorer og for å levere strøm til feltbussmoduler. De er løsningen når du trenger høy effekttetthet i et kompakt rom.
Hvorfor bytte til L-kodet M12 strømkontakter... PI (PROFIBUS & PROFINET internasjonal) har definert L-kodede M12 strømkontakter som fremtidens teknologi. Bli med på forandringen i dag!
MQ15 har et praktisk hurtigkoblingssystem. En kvart omdreining er alt som trengs for å opprette en IP67-klassifisert forbindelse. Dette sparer tid (opptil 80%) under installasjonen. MQ15 er egnet for asynkrone og trefasede motorer på opptil 7,5 kW og er ideell for strømfordeling. Beholdere er tilgjengelige, slik at du kan installere MQ15-tilkoblinger på eksisterende asynkrone og trefasede motorer.
Koble servostyringene dine med drivere, med våre helstøpte M23-kontakter som er tilgjengelige i et bredt utvalg varianter. For tilkobling til servostyringer kan du velge mellom strømkabler med kontakt på en eller begge sider, som er utformet for å oppfylle spesifikasjonene til Siemens SINAMICS.
Mini (7/8”)-kabler har vært det foretrukne valget for strøm- og signalstyring. Disse c(UL)us-oppførte kablene er en industristandard i Nord-Amerika, og har blitt brukt over hele verden i flere tiår for å forsyne komponenter og enheter med strøm. De robuste kablene er egnet for tilkobling av sensorer, aktuatorer og mange andre komponenter.
Vi setter våre ferdigmonterte kontakter på prøve før vi sender dem til våre kunder. Vi utfører en rekke elektriske tester, inkludert en høyspenningstest, en test for utskiftbarhet av kablene og en test for kortslutning. Vi tester kontaktenes funksjon og utsetter dem for en endelig visuell inspeksjon. Dette sikrer at man alltid vil motta førsteklasses kontakter, hver gang. Vi har også utformet våre prosesser, før og etter produksjonen, til å være 100 prosent kvalitetssikrede. Det starter med innkommende vareinspeksjon, hvor varene må oppfylle mange kriterier, og slutter med den endelige produksjonskontrollen før varene sendes. Denne prosessen garanterer at Murrelektronik-kontakter fungerer 100%!
Fyll ut skjemaet for å få tilgang til nedlastingsområdet.