Sikkerhetsteknologi
Murrelektronik tilbyr et bredt utvalg av alternativer, alle med et utmerket forhold mellom pris og ytelse, for å oppfylle kravene til din applikasjon.
Du kan bruke et bredt utvalg av sikkerhetsinnretninger, inkludert lysbarrierer, lysgitter, tohåndsstyring, E-STOP og nullstillingsknapper, sikkerhetsventiler, laserskannere, sikkerhetsbarrieresystemer og mer, i Murrelektronik sine installasjonskonsepter.
Med Murrelektronik sitt sikkerhetsutstyr overføres signalene som er nødvendige for sikker drift av maskiner og systemer, på en effektiv og økonomisk måte.
Sikkerhetsreléer er en velprøvd løsning innen funksjonell sikkerhetsteknologi. De slås av trygt og garanterer trygge arbeidsprosesser. Betjeningen er enkel - det er ikke behov for ekstra programvare eller integrering i styresystemet. MIRO SAFE+ oppnår sikkerhetsrelaterte standarder opp til Performance Level e (PLe) i henhold til EN13849-1.
IP67-klassifiserte MVK Metal Safety- og MVK Fusion-moduler er motstandsdyktige mot media og vibrasjoner, noe som gjør dem ideelle for applikasjoner i røffe industrielle miljøer. De tilbyr omfattende diagnostiske alternativer og er utformet for å fungere med PROFIsafe, en sikkerhetsrelatert utvidelse av PROFINET.
Sikre kommandoenheter må alltid være tilgjengelige og funksjonelle. Murrelektronik sin E-STOP- og RESET-trykknapper er integrert i installasjoner ved hjelp av ferdigmonterte M12-standardkabler, for å spare tid. Dette minimerer risikoen for kabelfeil. "Plug & Play"-teknologi gjør at styreenhetene umiddelbart er klare til bruk.