Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Products

MVP12 Steel

IP69K Ditstibusjonsboks I rustfritt stål!

Lett å rengjøre!

Komponenter og maskiner I næringsmiddelindustrien må være enkle å rengjøre. Vi har tatt konsekvensen av dette og laget en passiv distribusjons boks i rustfritt stål. Dette er en god mulighet til å innføre desentralisering i din næringsmiddel applikasjon. Å legge løse kabler slik at de tilfredsstiller krav om hygiene og rengjøring er krevende, så med vår MVP12 Steel blir åtte sensorkabler til en homerun kabel. Du sparer både installasjonstid og møter hygienekravene.


Motstandsdyktig og funksjonell

  • IP69K rating
  • Closed stainless steel housing
  • V4A ports
  • FDA compliant homerun cable
  • LEDs at the port
  • ECOLAB certified and FDA approved

Permanently resistant up to IP69K

The IP66K, IP67, IP68 (96 hours) and IP69K ratings ensure maximum system availability. The products are made for wet zones, including precleaning, cleaning, rinsing or disinfection.

Maximum corrosion resistant

Products made of Stainless Steel ensure corrosion resistance and a neutral behaviour regarding absorption and contamination of food.